Thermostate

AT



Zur Überwachung der Temperatur in Rohren oder beheizten Flächen. Kontaktsystem SPDT. Unterbricht oder schließt bei Temperatursteigerung/-abfall. Auch beides möglich.

AT

Technische Daten





Dokumentation



4 Gefundene Dokumente: 1 datenblatt, 1 handbuch, 1 katalog und 1 prospekt


Datenblatt
 
Thermostats AT, KT, KTM, DTM, DTO, DTO 1A
DKBDPD030A103.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: BDHAV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 


Handbuch
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008