Ölfeuerungsautomaten

OBC 80 Serie



Mit der Bezeichnung OBC hat Danfoss eine Ölfeuerungsautomatenserie mit neuen Funktionalitäten eingeführt. In Verbindung damit wurde das Programm mit drei zusätzlichen Ölfeuerungsautomaten erweitert.

Die OBC 80 Serie hat neue Kennzeichnungen und Bestellnummern. OBC 81A.12 und OBC 82A.12 haben kurze Nachzündzeiten sowie eine Fernentriegelung und einen Alarmausgang. Weiter liegt bei beiden Typen die Zündung auf Anschlussklemme 6 und 7. Dies ist besonders hilfreich bei dem Austausch alter BHO 61 und BHO 64 Serien sowie auch verschiedener LOA Typen.

Der neue Ölfeuerungsautomat OBC 85B.10 ist für Brenner gedacht, bei denen nach der
Brennerabschaltung eine Nachbelüftung erforderlich ist, wodurch der Einfluss von Rückstrahlwärme auf die Brennerbauteile unterbunden wird.

Alle Modelle verfügen jetzt über eine grüne LED Anzeige. Während des Ölvorwärmens wird ein grüner Blinkcode angezeigt. Sobald das Öl die Freigabetemperatur erreicht hat und der Ölfeuerungsautomat mit der Vorbelüftung und Vorzündung beginnt, wechselt die LED Anzeige auf konstant grünes Licht.

Ein Reset kann direkt im Alarmzustand (konstant rotes Licht) sowie auch im Blinkmodus durchgeführt werden. Zusätzlich haben wir einen Fehlercode für falsche/schlechte elektrische Verdrahtungen und EMV-Störungen eingeführt. Anwendungs-/Anlagenfehler werden durch andauerndes Blinken angezeigt.


OBC 80 Serie

Technische Daten



Best.-Nr.Variante1 or 2 stageSicherheitszeit
(sec.)
Vorbelüftungszeit
(sec.)
Nachzündung
(sec.)
Spannung
(V)

OBC 80 Series

057H8101 OBC 81.101101315230
057H8102 OBC 82.102101315230
057H8103 OBC 82.11210620230
057H8105 OBC 84.1025252230
057H8106 OBC 81A.12110135230
057H8107 OBC 82A.12210135230
057H8108 OBC 81A.101101315230
057H8110 OBC 85B.102101315230


Dokumentation





Datenblatt
 
Elektronischer Ölfeuerungsautomat OBC 81.10
VDACV303-OBC_81-10.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDACV303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2016
 
Elektronischer Ölfeuerungsautomat OBC 82.11
VDACZ303-OBC_82-11.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDACZ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2016
 
Elektronischer Ölfeuerungsautomat OBC 84.10
VDHNA303-OBC_84-10.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDHNA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2016
 
Elektronischer Ölfeuerungsautomat OBC 85B.10
VDHNB303-OBC_85B-10.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDHNB303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2016
 
Ultravioletter Flammensensor UV
VDAUA303_UV-sensor.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDAUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/07 2019
 


Handbuch
 
Service Handbuch Danfoss Ölbrennerkomponenten
Servcieheft Brennerkomponenten_11-2017_VGGIA903.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VGGIA903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2018
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
OBC 80 Series
VIAAA457_OBC_80_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VIAAA457, Sprache: (57) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI, Erscheinungsdatum: 25/04 2019
 
Service Kit for OBC 80 Series
VIHNA200_OBC80_IG.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VIHNA200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/03 2019
 


Prospekt
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008