BHO 70 Serie

BHO 70 Serie



Die BHO 70 Serie repräsentiert eine neue Generation von elektronischen Ölfeuerungs-automaten, mit dem gleichen Anwendungsbereich, Funktionen und Abmessungen wie die Ölfeuerungs-automaten der BHO 64 Serie und LOA 44 – sowie eine neue Anzeige und Überwachungsmerkmalen sowie Möglichkeiten zur Anpassung.

Der mikroprozessorgesteuerte Ölfeuerungsautomat bietet stabile und präzise Zeiten unabhängig von Schwankungen in der Spannungsversorgung und der Umgebungstemperatur. Das Design entspricht den Anforderungen der RoHS Richtlinie.

Die BHO 70 Serie ist unterspannungssicher in Übereinstimmung mit der EN 230:2005. Im Falle von Unterspannung wird der Feuerungsautomat den Brenner vor einem Start bewahren und gleichzeitig einen Blinkcode anzeigen. Darüber
hinaus können 5 weitere Fehlertypen über einen Blinkcode ausgelesen werden.


BHO 70 Serie

Technische Daten



BHO

057H6101 BHO 71.10101315230
057H6102 BHO 72.10101315230
057H6103 BHO 72.1110620230
057H6104 BHO 73.1010132230
057H6105 BHO 74.105252230
057H6108 BHO71A.10101315230


Dokumentation





Datenblatt
 
Elektronischer Ölfeuerungsautomat Typ BHO 71A.10
DKBDPD021B103.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDAAS103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/12 2007
 


Handbuch
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
BHA 11/12
DKBDPI021C152.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIAAA152, Sprache: (52) DK,GB,DE,FR, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 
BHO 70 Series
DKBDPI021B59K.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIAAA19K, Sprache: (9K) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,JP,CN,RU, Erscheinungsdatum: 18/01 2008
 
BHO 70/BHA 11/12 (Red label)
DKBDPI021D251.pdf (0,0 Mb), Literatur-Nr.: VIAAA151, Sprache: DK,GB,DE, Erscheinungsdatum: 01/12 2008
 
BHO 71A.10
DKBDPI021E15B.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIAAY15B, Sprache: (5B)GB,DE, Erscheinungsdatum: 15/02 2008
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
BHO 70 Serie
DKBDPB021A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VBAAA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
 


Seminarmitschriften
 
Neue Ölfeuerungsautomaten BHO 70 Serie
DKBDPC021A303.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: BFAAU103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2007
 


Zusätzliche Werkzeuge / Tabellen
 
BHO 70 Serie
DKBDPT021A103.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VTABB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2009