Ölvorwärmer

FPHB 10



Der FPHB Ölvorwärmer wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet. FPHB 10 ist für Ölbrenner bis 80 kW konstruiert.

FPHB 10

Technische Daten



FPHB 10

030N1220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N1221 1018,2G 1/82 x 12023060/32
030N1224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32
030N6220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N6224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32


Dokumentation



6 Gefundene Dokumente: 1 datenblatt, 2 handbuch, 1 katalog und 2 prospekt


Datenblatt
 
Ölvorwärmer FPHB 3, 5 und 10
DKBDPD069A303.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: BDFAL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/11 2007
 


Handbuch
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 
Wissenswertes über Ölvorwärmer
DKBGPG069A503.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: BEFAQ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/05 2006
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
Danfoss Ölvorwärmer
DKBDPB069D203.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VBFBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2007
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008