Ölbrennerdüsen

LN



Spezielle Ölbrennerdüse für Leichtöl für Ölbrenner mit Ölvorwärmung (Low Nox Brenner).

LN

Technische Daten



LN

030H6406 0,4560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6408 0,560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6410 0,5560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6412 0,660N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6414 0,6560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6416 0,7560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6418 0,8560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H6420 160N (Speziell hohl)NeinKonisch


Dokumentation



8 Gefundene Dokumente: 3 handbuch, 1 katalog und 4 prospekt


Handbuch
 
Praktische Tipps
DKBDPS060A303.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: BGCET103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 
Wissenwertes über Öldüsen
DKBGPG061A803.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: BECCA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/05 2006
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
Burner Components
DKBDPB000A203.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: BBCBR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 
Düsenhalter
DKBDPB071A203.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBCEB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2007
 
Oil Nozzle Holders
DKBDPB071A103.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: BBCCH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2005
 
Oil Nozzle Program
DKBDPB060C303.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: BBCBN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007