Ölbrennerdüsen

LN-LE



Spezielle Ölbrennerdüse für Leichtöl für Ölbrenner mit Ölvorwärmung (Low Nox Brenner)mit integriertem Abschlussventil.

LN-LE

Technische Daten



LN/LE

030H7406 0,4560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7408 0,560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7410 0,5560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7412 0,660N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7414 0,6560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7416 0,7560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7418 0,8560N (Speziell hohl)NeinKonisch
030H7420 160N (Speziell hohl)NeinKonisch


Dokumentation



9 Gefundene Dokumente: 3 handbuch, 1 katalog und 5 prospekt


Handbuch
 
Praktische Tipps
DKBDPS060A303.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: BGCET103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 
Wissenwertes über Öldüsen
DKBGPG061A803.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: BECCA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/05 2006
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
Burner Components
DKBDPB000A203.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: BBCBR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 
Düsenhalter
DKBDPB071A203.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBCEB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2007
 
LE System
DKBDPB061A303.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: BBCCG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/12 2008
 
Oil Nozzle Holders
DKBDPB071A103.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: BBCCH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2005
 
Oil Nozzle Program
DKBDPB060C303.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: BBCBN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007