|
|
|
RSA
Ölpumpe mit Kolbenregler mit Abschlussfunktion und eingebautem Filter. RSA ist sowohl für Leichtöl als auch für Kerosin geeignet.
|
|
|
Technische Daten
| Best.-Nr. | Variante | Abschneidefunktion | Drehrichtung | Rohrleitung | Ölsorte | Max. Druck bei 4.3 cSt (Bar) | 1 oder 2 stufig | Max. Drehzahl (min-1) | Leistung im Definitionspunkt (l/h) |
RSA |
|
070-3230
| RSA 40 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3232
| RSA 40 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3240
| RSA 40 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3242
| RSA 40 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3247
| RSA 40 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3249
| RSA 40 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3350
| RSA 60 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3352
| RSA 60 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3354
| RSA 60 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3360
| RSA 60 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3362
| RSA 60 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3400
| RSA 125 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3402
| RSA 125 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3410
| RSA 125 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3412
| RSA 125 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3470
| RSA 95 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3472
| RSA 95 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3480
| RSA 95 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3482
| RSA 95 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-5332
| RSA 28 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5370
| RSA 28 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5372
| RSA 28 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5376
| RSA 28 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5380
| RSA 28 R | Abschneiden | R | 1 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5382
| RSA 28 R | Abschneiden | R | 2 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L3230
| RSA 40 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3232
| RSA 40 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3240
| RSA 40 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3242
| RSA 40 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3244
| RSA 40 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3249
| RSA 40 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3350
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3352
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3356
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3360
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3362
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3364
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3366
| RSA 60 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3400
| RSA 125 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3402
| RSA 125 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3410
| RSA 125 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3412
| RSA 125 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3422
| RSA 125 L | Kein | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3470
| RSA 95 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3472
| RSA 95 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3474
| RSA 95 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3480
| RSA 95 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3482
| RSA 95 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L5332
| RSA 28 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5370
| RSA 28 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5372
| RSA 28 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5380
| RSA 28 L | Abschneiden | L | 1 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5382
| RSA 28 L | Abschneiden | L | 2 | Kerosin/Leichtöl | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
Dokumentation
|
Datenblatt
Oil Pump RSB/RSBK
1_DKBDPD012C103.pdf
(0,6 Mb), Literatur-Nr.: BDDCZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/10 2004
|
Ölbrennerpumpe RSA Größe 28, 40, 60, 95, 125
DKBDPD013A403.pdf
(0,7 Mb), Literatur-Nr.: BDDGF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/02 2006
|
|
|
Handbuch
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf
(5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
|
Wissenswertes über Ölbrennerpumpen
DKBGPG010A603.pdf
(1,6 Mb), Literatur-Nr.: BEDDM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2005
|
|
|
Instruktion / Installationsanleitung
RSA
2_DKBGPI013A255.pdf
(0,8 Mb), Literatur-Nr.: BIDFV155, Sprache: (55) DK,GB,DE,FR,SE,NL, Erscheinungsdatum: 29/10 2004
|
|
|
Katalog
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf
(1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
|
|
|
Prospekt
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf
(1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
|
Ölpumpen Programm
DKBDPB012A303.pdf
(0,9 Mb), Literatur-Nr.: BBDFY103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
|
|
|
|
|
|
|
|