Ölbrennerpumpen

BFP 52



Kompakte Ölbrennerpumpe mit zwei Druckstufen, Filter und zwei Druckeinstellungen.

BFP 52

Technische Daten



BFP 52

071N2201 BFP 52E L3AbschlussL2Leichtöl152345024
071N2202 BFP 52E L5AbschlussL2Leichtöl152345042
071N2203 BFP 52E R3AbschlussR2Leichtöl152345024
071N2204 BFP 52E R5AbschlussR2Leichtöl152345042


Dokumentation





Datenblatt
 
Ölbrennerpumpe BFP 52E Getriebegröße 3 und 5
DKBDPD011A503.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: BDDGC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2007
 
Ölbrennerpumpe BFP 52E Getriebegröße 3 und 5
DKBDPD011A603.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: BDDCL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/06 2009
 


Handbuch
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 
Wissenswertes über Ölbrennerpumpen
DKBGPG010A603.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: BEDDM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2005
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
BFP 52E
DKBDPI011L362.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: BIDFW162, Sprache: (62) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 10/11 2009
 
BFP 52E L3
dkbgpl010l203.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: BIDFG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/10 2004
 
BFP52 L5
dkbgpl011m103.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: BIDFM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2004
 
BFP-LC
DKBGPI010O159.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: BIDFT159, Sprache: (59) DK,GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 29/10 2004
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
 
Ölpumpen Programm
DKBDPB012A303.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: BBDFY103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008