Zündeinheiten

EBI4 C Serie



Die Zündeinheiten der EBI4 C Serie wurden speziell für den Einsatz mit konstanter Zündung konstruiert, bei Umgebungstemperaturen bis 35°C. Sie sind auch da einsetzbar, wo eine hohe Einschaltdauer (ED%) erforderlich ist, oder unterbrochener Betrieb nicht ausreichend ist.

EBI4 C Serie

Technische Daten





Dokumentation





Ausschreibungstexte
 
Wissenswertes über die Zündung und Zündeinheiten
Wissenswertes über die Zündung und Zündeinheiten.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VRAYA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/02 2016
 


Datenblatt
 
Elektronische Zündeinheiten EBI4 C Serie
VDAYM203_EBI4C.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDAYM203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/03 2019
 
Elektronische Zündeinheiten EBI4 HP Serie
VDAYQ203_EBI4HP_ver4.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDAYQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/08 2019
 
Zündeinheiten EBI4 Serie
VDAYO303_EBI4.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDAYO303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2019
 
Zündeinheiten EBI4, 120 V Series
VDAYU303_EBI4_120V.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDAYU303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/04 2019
 


Handbuch
 
Service Handbuch Danfoss Ölbrennerkomponenten
Servcieheft Brennerkomponenten_11-2017_VGGIA903.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VGGIA903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2018
 


Prospekt
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
 
Das Zündkabelprogramm
DKBDPB040C103.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBAYB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/03 2012
 
Elektronische Zündeinheit
DKBDPB040B403_EBI brochure_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VBAYD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/04 2010