Ölbrennerpumpen

RSAM



RSAM Förderpumpen sind konstruiert für den Einsatz in Ölfeuerungsanlagen und sind erhältlich in 5 Größen bis zu 255 l/h. Die Pumpen haben einen eingebauten Druckregler mit Abschlussfunktion.

RSAM

Technische Daten



RSAM

070N1000 RSAM 28 LAbschneidenL1 & 2Kerosene/Medium oil5280055
070N1001 RSAM 40 LAbschneidenL1 & 2Kerosene/Medium oil5280085
070N1002 RSAM 60 LAbschneidenL1 & 2Kerosene/Medium oil52800125
070N1003 RSAM 95 LAbschneidenL1 & 2Kerosene/Medium oil52800200
070N1004 RSAM 125 LAbschneidenL1 & 2Kerosene/Medium oil52800280


Dokumentation





Datenblatt
 
Ölförderaggregat RSAM Größe 28, 40, 60, 95, 125
DKBDPD019A303.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: BDDFD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/02 2006
 


Handbuch
 
Servicehandbuch
DKBDPS000A703.pdf (5,0 Mb), Literatur-Nr.: BGDDP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/02 2009
 
Wissenswertes über Ölbrennerpumpen
DKBGPG010A603.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: BEDDM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2005
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Transfer Pump type RSAM
DKBDPI019A27B.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VIDKH17B, Sprache: (7B) DK, EN, DE, FR, IT, NL, Erscheinungsdatum: 11/11 2009
 


Katalog
 
Bestellnummern Übersicht
DKBDPK000A203.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: BKDIK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/02 2006
 


Prospekt
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008