Praktische Tipps zum BHO 70 Ölfeuerungsautomaten

Praktische Tipps zum BHO 70 Ölfeuerungsautomaten

Die Funktionen und Sicherheitsanforderungen für Ölfeuerungsautomaten sind in der EN 230:2005 festgelegt. Die Ausgabe 2005 stellt bedeutend höhere Anforderungen an die Automaten, als dies in der vorhergehenden Richtlinie der Fall war. Die Danfoss Ölfeuerungsautomaten der BHO 70 Serie sind gemäß der Ausgabe aus dem Jahr 2005 geprüft und zugelassen.

Was bedeutet das in Praxis?

Die Ölfeuerungsautomaten der BHO 70 Serie sind mit 2 Mikroprozessoren ausgerüstet und erfüllen somit die Sicherheitsanforderungen, auch für die Zukunft.

Durch die verschärften Anforderungen der Norm an Sicherheit und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) ergeben sich im Servicefall einige Änderungen, die beachtet werden müssen. Da die Anschlüsse im Eingang und im Ausgang auf Signale und Fehlspannungen überwacht werden, ist es wichtig, dass alle Anschlüsse richtig ausgeführt sind:

- Der Fotowiderstand muss mit den beiden Adern an Klemme 11 und 12 angeschlossen werden

- Die Zündeinheit muss an Klemme 6 angeschlossen werden

- Werden Funktionen nicht verwendet, zum Beispiel Fernreset an Klemme 9, so dürfen diese nicht
  als Klemme für andere Funktionen verwendet werden, sondern müssen frei bleiben.

- Für zusätzliche Dinge müssen die zusätzlichen Klemmen im Sockel (Unterteil des Automaten)
  verwendet werden

Die Ölfeuerungsautomaten der BHO 70 Serie sind mit einer Diagnosefunktion ausgestattet, die es im Störfall ermöglicht, den aufgetretenen Fehler durch einen Blinkcode anzuzeigen. Wenn der Automat auf Störung geht, ist der Resetknopf fünf Sekunden gedrückt zu halten. Anschließend wird durch Blinken des Resetknopfes der Fehler angezeigt. Um wieder in den ursprünglichen Modus zu gelangen, wird die Rücksetzung erneut fünf Sekunden niedergehalten, dann kann durch nochmaliges kurzes Drücken der Automat entriegelt werden.

Fehler Blinkcode
Falschlicht 2 x Blinken 
Fehlende Flamme nach Ende der Sicherheitszeit 3 x Blinken 
Mehr als drei Wiederstarts in der Betriebsperiode 4 x Blinken 

Max. Wartezeit für den Ölvorwärmer überschritten     (10 Minuten)

5 x Blinken 
Netzspannung höher als 264 V ac. 6 x Blinken 

Liegt Unterspannung vor, bleibt der Automat im Resetmodus.
Dies wird durch 8 x Blinken im Resetknopf angezeigt. Der Brenner wird automatisch wieder starten, wenn die Spannung den Wert von 185 V übersteigt.

Was ist bei Störfällen zu tun?

Ältere, seit vielen Jahren betriebene Anlagen können sich in Bedingung und Funktion verändern:

- Kontakte des Kesselthermostaten können verschlissen/verbrannt sein
  und dadurch periodisch Störungen in der Spannungsversorgung verursachen

- Der Fotowiderstand kann verschmutzt oder nicht mehr optimal positioniert sein 
  und dadurch ein schwächeres Signal abgeben

- Die Kabelanschlüsse im Sockel sind nicht mehr optimal oder haben sich eventuell gelockert
  und sorgen dadurch periodisch für eine schlechte Verbindung ("Wackelkontakt")

- Die Isolierungseigenschaften sind durch thermische Belastung und/oder
  Verschmutzung vermindert und ergeben dadurch veränderte Werte an Ein- und Ausgängen

- Es können Anlagen mit hohem Stromverbrauch in der Nähe sein,
  die Schwankungen in der Stromversorgung verursachen

 http://brenner.danfoss.com/PCMPDF/DKBDPT021A103.pdf