Thermostate
Bioheizöl für Danfoss Produkte

Bioheizöl für Danfoss Produkte

Danfoss Brenner Komponenten, einer der führenden Hersteller in diesem Bereich, untersucht seit einiger Zeit den Einfluss von Bioheizöl (FAME) auf  Brennerelemente wie Ölpumpen, Ölvorwärmer und Öldüsen, die mit Heizöl in Berührung kommen.

Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass höhere Konzentrationen von Bioheizöl vorhandene Dichtungen angreifen und darüber hinaus  Polymerisationen auf internen Oberflächen zu Belägen und damit zum Blockieren der Pumpe und zum Verstopfen der Öldüse führen können.

Heizöl mit einem Zusatz von 5% FAME „B5“
Als sicherheitsrelevantes Bauteil erfordert insbesondere das verwendete Magnetventil besondere Aufmerksamkeit. DIN CERTCO hat das Danfoss Magnetventil überprüft und bestätigt (Registriernummer 5S2222/04), dass es entsprechend DIN EN 264:1991-07 für die Verwendung von Heizöl EL und EL A Bio 5% zugelassen ist.

Daher werden folgende Danfoss Produkte für den Betrieb mit Heizöl EL A Bio 5 gemäß DIN V 51603-6 freigegeben:

Ölpumpen Typ BFP20, BFP21, BFP 31, BFP41, BFP11, BFP52, RSA, RSH.
Alle Danfoss Öldüsen,  alle Ölvorwärmer vom Typ FPHB

Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Bioheizöl (insbesondere durch die Neigung Wasser aufzunehmen und Schmutz in der Anlage zu lösen, der sich dann in den Brennerkomponenten ablagert), kann dessen Einsatz dennoch zum Blockieren von Pumpen, erhöhtem Durchflusswiderstand im Ölvorwärmer und Störungen beim Durchsatz, Sprühmuster und Sprühwinkel der Öldüsen führen. Für diese Effekte, und damit eventuell verbundene Produktausfälle, kann Danfoss keine Verantwortung übernehmen, da sie außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen.

Heizöl mit einem Zusatz von FAME > 5%
Eine Freigabe für die Verwendung der Danfoss Ölpumpen, -vorwärmer und -düsen mit Bioheizöl > 5% Beimischung  kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Bisherige, von Danfoss und anderen durchgeführte Untersuchungen, deuten auf Öleinflüsse auf die Dichtungen und auf ein Blockieren der Pumpen durch Polymerisationsprodukte hin.

Da Bioheizöle mit Beimischungen > 5% wohl nicht in großem Umfang verwendet werden und darüber hinaus keine Erfahrungen bezüglich dieser Öle vorliegen, empfiehlt Danfoss mit dem Einsatz solcher Medien zu warten, bis weitere, bereits gestartete Versuche abgeschlossen sind.

Biodiesel „B100“
Der Einsatz von reinem Biodiesel B100 für Heizzwecke wurde bisher noch nicht weiter untersucht. Daher kann hier noch keine Aussage getroffen werden. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese veröffentlicht.

Generell kann Danfoss im Hinblick auf die Verwendung von Bioheizöl nur Aussagen zu den eigenen Produkten treffen, nicht aber zur Freigabe des jeweiligen Brenners für Bioheizöle und seiner Verbrennungseigenschaften mit solchen Medien.