Ölvorwärmer
Ölvorwärmer

Der Danfoss Ölvorwärmer Typ FPHB mit dem PTC-Heizelement ergibt optimale und gleichmäßige Verhältnisse für die Öldüse.
FPHB kann in verschiedenen Größen von 3 kg/h bis zu 10 kg/h angeboten werden. FPHB 3 und FPHB 5 können auch mit einem eingebauten Abschneideventil als Bauteil unseres LE-Systems geliefert werden.

Da der Ölvorwärmer ein Konstruktionselement für die Brennerkonstruktion ist, stellen wir mehr als 100 verschiedene Typen her, die alle an die Wünsche der verschiedenen Brennerhersteller angepasst sind.

                /Der FPHB Ölvorwärmer wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet.
Der FPHB Ölvorwärmer wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet.
FPHB 3/5
                /Der FPHB Ölvorwärmer mit eingebautem LE Ventil wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet. Die Ölpumpen BFP LE oder BFP LES  müssen zur Vermeidung von Vor- oder Nachtropfen der Düse eingesetzt werden.
Der FPHB Ölvorwärmer mit eingebautem LE Ventil wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet. Die Ölpumpen BFP LE oder BFP LES müssen zur Vermeidung von Vor- oder Nachtropfen der Düse eingesetzt werden.
FPHB 5 LE
                /Der FPHB Ölvorwärmer wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet. FPHB 10 ist für Ölbrenner bis 80 kW konstruiert.
Der FPHB Ölvorwärmer wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet. FPHB 10 ist für Ölbrenner bis 80 kW konstruiert.
FPHB 10