Ölbrennerpumpen
Zündeinheiten

Die EBI4 Zündeinheit ist eine neue umweltfreundliche Zündeinheit für kleinere und mittlere Öl- und Gasbrenner. Die neue EBI4 Serie setzt neue Maßstäbe für moderne Zündeinheiten, und ist nebenbei ein angemessenerNachfolger der bekannten Zündeinheiten Serie EBI.

• Niedrigere Leistungsaufnahme durch hohen Wirkungsgrad (80%)
• Übereinstimmung mit der RoHs und WEEE Direktive
• EMV entsprechend EN 55014-1 und EN 55014-2

                /Die EBI4 Zündeinheit ist eine neue umweltfreundliche Zündeinheit für kleinere und mittlere Öl- und Gasbrenner.
Die EBI4 Zündeinheit ist eine neue umweltfreundliche Zündeinheit für kleinere und mittlere Öl- und Gasbrenner.
EBI4 Serie
                /Die Zündeinheiten der EBI4 C Serie wurden speziell für den Einsatz mit konstanter Zündung konstruiert, bei Umgebungstemperaturen bis 35°C. Sie sind auch da einsetzbar, wo eine hohe Einschaltdauer (ED%) erforderlich ist, oder unterbrochener Betrieb nicht ausreichend ist.
Die Zündeinheiten der EBI4 C Serie wurden speziell für den Einsatz mit konstanter Zündung konstruiert, bei Umgebungstemperaturen bis 35°C. Sie sind auch da einsetzbar, wo eine hohe Einschaltdauer (ED%) erforderlich ist, oder unterbrochener Betrieb nicht ausreichend ist.
EBI4 C Serie
                /Die EBI4 HP Zündeinheiten sind speziell für Anforderungen an höhere Zündleistungen konzipiert. Die Zündeinheiten sind durch einen kraftvollen Funken zur Zündung von Brennern mit größeren Leistungen charakterisiert.
Die EBI4 HP Zündeinheiten sind speziell für Anforderungen an höhere Zündleistungen konzipiert. Die Zündeinheiten sind durch einen kraftvollen Funken zur Zündung von Brennern mit größeren Leistungen charakterisiert.
EBI4 HP Serie
EBI4 – Service

EBI4 – Service

Danfoss bringt jetzt seine neue EBI4 Serie auf den Markt. Parallel dazu wird auch eine Service-Serie eingeführt, sodass mit weniger Service-Modellen die bisherigen Typen ersetzt werden können.
 
Diese Service EBI ist in der Vergleichstabelle mit einem "S" markiert (S = Serviceausgabe). Bei Bestellung von z.B. EBI4 M S wird der Servicekit direkt mitgeliefert.

Vergleichstabelle