Ölbrennerpumpen

071N8214



BFP 20/21

071N8214

Technische Daten



Bestellnummer 071N8214 
Variante BFP 21 L3 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Abschneidefunktion Abschluss 
Düsen/Druckausgang L + R 
Drehrichtung L 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Rohrleitung 1 
Ölsorte Leichtöl 
Min. Viskosität mm²/s 1,8  cSt
Max. Viskosität mm²/s 12  cSt.
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Patronenfilter 
Filterfläche 11  cm²
Mesh 200  µm
Min. Druck 7  Bar
Max. Druck bei 4.3 cSt 20  Bar
Max. Druck Kerosin 12  Bar
1 oder 2 stufig 1 
Werkseinstellung Druck 10  Bar
Max. Vakuum Saugleitung 0,4  Bar
Max. Druck für Fördersystem 2  Bar
Min. Drehzahl 2400  min-1
Max. Drehzahl 3450  min-1
Leistung im Definitionspunkt 24  l/h
Leistungsaufnahme 40  W
Definitionspunkt 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt 
Max. Startmoment 0,12  Nm
Lagertemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur Max 158  °F
Medientemperatur 0 to +70  °C
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Spannung Spule 220 - 240  VAC
Leistungsaufnahme Spule 9  W
Schutzart Spule IP40 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Welle 8 mm 
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
Gewicht 1,18  kg
Bemerkungen -