Ölbrennerpumpen

071N3201



BFP 52

071N3201

Technische Daten



Bestellnummer 071N3201 
Variante BFP 52E L3 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Abschneidefunktion Abschluss 
Düsen/Druckausgang L 
Drehrichtung L 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Rohrleitung 2 
Ölsorte Leichtöl 
Min. Viskosität mm²/s 1,8  cSt
Max. Viskosität mm²/s 12  cSt.
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Patronenfilter 
Filterfläche 11  cm²
Mesh 200  µm
Min. Druck 7  Bar
Max. Druck bei 4.3 cSt 15  Bar
1 oder 2 stufig 2 
Max. Druck Stufe 2 25  Bar
Werkseinstellung Druck 10  Bar
Werkseinstellung Druck Stufe 2 13  Bar
Max. Vakuum Saugleitung 0,4  Bar
Max. Druck für Fördersystem 2  Bar
Min. Drehzahl 2400  min-1
Max. Drehzahl 3450  min-1
Leistung im Definitionspunkt 24  l/h
Leistungsaufnahme 40  W
Definitionspunkt 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt 
Max. Startmoment 0,12  Nm
Lagertemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur Max 158  °F
Medientemperatur 0 to +70  °C
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Spannung Spule 220 - 240  VAC
Leistungsaufnahme Spule 9  W
Schutzart Spule IP40 
NO Ausführung New 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Welle 8 mm 
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
Gewicht 1,28  kg
Bemerkungen -