Ölbrennerpumpen

071N3118



BFP 21 LE/LE-S

071N3118

Technische Daten



Bestellnummer 071N3118 
Variante BFP 21 L3 LE 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Ölsorte Leichtöl 
Drehrichtung L 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Min. Drehzahl 2400  min-1
Max. Drehzahl 3450  min-1
Rohrleitung 2 
Düsen/Druckausgang R 
1 oder 2 stufig 1 
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Patronenfilter 
Mesh 200  µm
Filterfläche 11  cm²
Abschneidefunktion Abschluss 
Min. Viskosität mm²/s 1,8  cSt
Max. Viskosität mm²/s 12  cSt.
Max. Druck für Fördersystem 2  Bar
Werkseinstellung Druck 10  Bar
Min. Druck 7  Bar
Max. Druck bei 4.3 cSt 15  Bar
Max. Vakuum Saugleitung 0,4  Bar
Leistung im Definitionspunkt 16  l/h
Definitionspunkt 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt 
Lagertemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur -20 to +70  °C
Medientemperatur 0 to +70  °C
Umgebungstemperatur Max 158  °F
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Spannung Spule 220 - 240  VAC
Leistungsaufnahme Spule 9  W
Schutzart Spule IP40 
Max. Startmoment 0,12  Nm
Leistungsaufnahme 40  W
Welle 8 mm 
Gewicht 1,18  kg
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
EAN 5702425156359 
Bemerkungen -