Ölbrennerpumpen

BFPH



BFPH

BFPH

Technische Daten



Bestellnummer 071N1152 
Variante BFPH (RH) 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Abschneidefunktion Hydraulic 
Düsen/Druckausgang R 
Drehrichtung R 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Rohrleitung 1 
Ölsorte Kerosin/Leichtöl 
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Ringfilter 
Filterleistung 3  GPH
Offene Filterfläche 3.100  Sq.inch
1 oder 2 stufig 1 
Min. Öldruck # 2 100  psi
Max. Öldruck # 2 und 3 gal/h 160  psi
Max. Öldruck in Leichtöl und 2 gal/h 100  psi
Max. Öldruck in Leichtöl und 3 gal/h 100 
Werkseinstellung Druck 100  psi
Max. Vakuum Saugleitung 1-Strang 7 
Max. Vakuum Saugleitung, 2-Strang 12  inHg
Max. Druck in Fördersystem 30  psi
Max. Drehzahl 3600  min-1
Leistung im Definitionspunkt 24  l/h
Leistzung im Definitionspunkt 6,4  GPH
Definitionspunkt 3450 r.p.m., 100 psi, fuel oil # 2 and 10 inch vacuum 
Max. Startmoment 0,8  lbf.in
Lagertemperatur -20 to +60  °C
Umgebungstemperatur -10 to +90  °C
Umgebungstemperatur Max. 158  °F
Medientemperatur 0 to +60  °C
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Welle 7.9 mm 
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
Gewicht 1  kg
Bemerkungen This pump has 4 mm longer shaft than EN225. Diameter on BFPH/BFPHS shaft after America standard. 

Zubehör



071B0011 Buchse und Schrauben
071N0047 Buchse, Flansch und Schrauben
071N0604 10 Stück Stahlstopfen, O-Ringe
071N1055 Stopfen Set für BFP (200 Stück)