Ölbrennerpumpen

RSH



RSH

RSH

Technische Daten



Bestellnummer 070L6410 
Variante RSH 125 L 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Abschneidefunktion Abschneiden 
Düsen/Druckausgang L 
Drehrichtung L 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Rohrleitung 1 
Ölsorte Leichtöl/Schweröl 
Min. Viskosität mm²/s 4.3  cSt
Max. Viskosität mm²/s 450  cSt.
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Ringfilter 
Filterfläche 170  cm²
Mesh 340  µm
Druckbereich 15 - 35  Bar
Max. Druck bei 4.3 cSt 35  Bar
Druckbereich spez. Feder 1 - 5  Bar
1 oder 2 stufig 1 
Werkseinstellung Druck 21  Bar
Max. Vakuum Saugleitung 0,4  Bar
Max. Druck für Fördersystem 4  Bar
Min. Drehzahl 1400  min-1
Max. Drehzahl 3600  min-1
Leistung im Definitionspunkt 272  l/h
Leistungsaufnahme 293  W
Definitionspunkt 2800 min-1, 21 bar, 76 cSt 
Max. Startmoment 0.35  Nm
Lagertemperatur -25 to +120  °C
Umgebungstemperatur -20 to +120  °C
Umgebungstemperatur Max. 158  °F
Medientemperatur -10 to +70  °C
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Welle 7/16 inch 
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
Gewicht 2,6  kg
Bemerkungen - 

Zubehör



070-0030 Zubehörbeutel für RSA/RSH
070-0035 Filter, Membrane, Dichtung für RSA 28/40/60, RSL 050
070-0037 Dichtungssatz für RSA 28/40/60, RSH 32/63
070-0041 Ventilsatz RSA 28/40/60
070-0044 Ventilsatz RSA 28/40/60
070-0211 Flansch
070-2050 Wellendichtungssatz für RSA, RSH
070L0071 Zahnradsatz für RSA 28, rechts
070L2051 Wellendichtungssatz für RSA, RSH