Ölbrennerpumpen

RSA



RSA

RSA

Technische Daten



Bestellnummer 070-3354 
Variante RSA 60 R 
Anwendungsbereich Haushalt/Gewerbe 
Abschneidefunktion Abschneiden 
Düsen/Druckausgang L 
Drehrichtung R 
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die  
Rohrleitung 1 
Ölsorte Kerosin/Leichtöl 
Min. Viskosität mm²/s 1.3  cSt
Max. Viskosität mm²/s 18  cSt.
Zylinderanschluß No 
Filtertyp Ringfilter 
Filterfläche 75  cm²
Mesh 150  µm
Druckbereich 5.5 - 21  Bar
Max. Druck bei 4.3 cSt 21  Bar
Max. Druck Kerosin 12  Bar
Druckbereich spez. Feder 1 - 5  Bar
1 oder 2 stufig 1 
Werkseinstellung Druck 7  Bar
Max. Vakuum Saugleitung 0,4  Bar
Max. Druck für Fördersystem 4  Bar
Min. Drehzahl 1400  min-1
Max. Drehzahl 3600  min-1
Leistung im Definitionspunkt 120  l/h
Leistungsaufnahme 89  W
Definitionspunkt 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt 
Max. Startmoment 0.24  Nm
Lagertemperatur -25 to +70  °C
Umgebungstemperatur -20 to +70  °C
Umgebungstemperatur Max. 158  °F
Medientemperatur -10 to +70  °C
Medientemperatur +14 to +158  °F
Bohrung für Heizpatrone No 
Flächen an der Welle 1 Fläche 
Welle 10 mm 
Verpackungsart Einzelverpackung im Karton 
Gewicht 2,12  kg
Bemerkungen 071N0132 will be delivered as 071N0156 included flange, bush and cable. 

Zubehör



070-0030 Zubehörbeutel für RSA/RSH
070-0032 Filter, Membrane, Dichtung für RSA 28/40/60, RSL 050
070-0036 Dichtungssatz für RSA 28/40/60, RSH 32/63
070-0038 Ventilsatz RSA 28/40/60
070-0066 Zahnradsatz für RSA 28, rechts
070-0211 Flansch
070-2050 Wellendichtungssatz für RSA, RSH
070L2051 Wellendichtungssatz für RSA, RSH