Zündeinheiten

EBI4 C Serie



EBI4 C Serie

EBI4 C Serie

Technische Daten



Bestellnummer 052F4035 
Primärspannung 230  V
Sekundärspannung [peak] 2x7.5  kV
ED in 3 min bei 60 °C 70  %
Primärfrequenz 50/60  Hz
Primärstrom 0,25  A
Leistungsaufnahme primär 60  VA
Sekundärer Kurzschlußstrom 30  mA
Schutzart (nur Primäranschluß) IP40 
Min. Arbeitsspannung 187  V
Max. Arbeitsspannung 255  V
Min. Umgebungstemperatur -10  °C
Max. Umgebungstemperatur +60  °C
Min. Lagertemperatur -25  °C
Max. Lagertemperatur +85  °C
Hauptsicherung 10  A
Service Kit Nein