|
Bestellnummer
|
030F6034
|
|
Filter type
|
Sinter
|
|
Leistung
|
2,25
USgal/h
|
|
USgal/h Markierung
|
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
|
|
Leistung
|
8,42
kg/h
|
|
kg/h Markierung
|
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
|
|
Sprühwinkel
|
60
°
|
|
Sprühmuster
|
Solid
|
|
CEN
|
Nein
|
|
LE
|
No
|
|
Gehäuseform
|
Round
|
|
Gewicht
|
0.03
kilo
|