Ölbrennerdüsen
Produkte
Literatur
Berechnungshilfen
Eigene Produktauswahl
News
Home
Produkte
Ölbrennerdüsen
HFD/HD und SFD/SD
Seitenstruktur
Produktübersicht
OD
HR/SR
HFD/HD und SFD/SD
LE
LN
LN-LE
Spühmuster
Zubehörteile
HFD/HD und SFD/SD
HFD/HD und SFD/SD
Technische Daten
Bestellnummer
030F6026
Filter type
Sinter
Leistung
1,35
USgal/h
USgal/h Markierung
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Leistung
5,05
kg/h
kg/h Markierung
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sprühwinkel
60
°
Sprühmuster
Solid
CEN
Nein
LE
No
Gehäuseform
Round
Nutzungsbedingungen
Datenschutz
Impressum