Ölbrennerdüsen

030F3108



OD S/H/B

030F3108

Technische Daten



Bestellnummer 030F3108 
Leistung 0,5  USgal/h
USgal/h Markierung 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ 
Leistung 1,87  kg/h
kg/h Markierung 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ 
Sprühwinkel 30  °
Sprühmuster S (Voll) 
CEN Nein 
LE Nein 
Gehäuseform Konisch 
Gewicht 0.03  kilo